(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Imán de neodimio, tipo barra

Imán de neodimio, tipo barra
  • Descuento por volumen

Este es un imán cilíndrico (en forma de barra) con excelente resistencia mecánica.

[Características]
· Los imanes de tierras raras se clasifican en imanes de samario-cobalto e imanes de neodimio.
· Se sabe que los imanes de samario-cobalto son muy potentes.
· Altamente resistente al óxido y a las altas temperaturas, pero le falta un poco de resistencia mecánica.
· El neodimio es popular como material compacto y liviano.
· Los imanes de neodimio crean lo que se dice que es el campo magnético más fuerte entre los imanes actualmente en el mercado.
· Se puede maquinar en forma redonda, cuadrada o de anillo según la aplicación.
· Con excelente resistencia mecánica, están recubiertos para evitar el desarrollo de óxido. Debe usarse a 80°C o menos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1-1015
1-1017.520
1-101.45
1-101.58
1-1022.525
1-1025.5
1-1027
1-102.34.5
1-102.56
1-1035
1-1036
1-10310
1-1048
1-1058
1-10510
1-105.58
1-10610
1-10623
1-10910
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Diámetro exterior OD
(Ø)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-~10.00.415
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~166.717.520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-~10.00.71.45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-~10.00.81.58
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~235.322.525
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.01.125.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.01.927
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.01.42.34.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-~10.02.22.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.03.935
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.04.136
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-~10.04.9310
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.06.848
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.07.858
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.08.8510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.09.85.58
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.010.7610
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.024.5623
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020.1~30.021.5910

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Redondo Tipo de imán (material) Imán de neodimio Tipos Tipo de barra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico