(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de disco de imán de neodimio

Tipo de disco de imán de neodimio
  • Descuento por volumen

Crea un poderoso campo magnético, que se dice que es el más fuerte disponible en el mundo hoy. Aunque tiene excelentes ventajas mecánicas, debe estar recubierto para evitar el desarrollo de óxido. Usar a 80 ° C o menos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1-2026204.7004
1-2048253.5004
1-2060308008
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior OD
(Ø)
I.D. ID
(Ø)
Espesor H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1026204.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1048253.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1060308

Cargando…

  1. 1

Información básica

A anillo Tipo de imán (material) Imán de neodimio Tipos Tipo de disco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico