(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de neodimio

Hoja de neodimio
  • Descuento por volumen

La fuerza de atracción es aproximadamente cuatro veces mayor que la de una lámina de imán de ferrita. Se puede cortar en varias formas con tijeras o un cortador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8-1.0210297
8-2.0210297
8-3.0210297
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor T
(mm)
Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G]
(monte)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.0100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.0145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103.0160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Alta resistencia Dimensiones(mm) 210X297 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40~100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico