(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo cuadrado de imán de samario-cobalto

Tipo cuadrado de imán de samario-cobalto
  • Descuento por volumen

Ideal para dispositivos médicos y sensores gracias a la buena coercitividad a temperaturas tan altas como 350 ° C y resistencia a la corrosión. La resistencia mecánica puede plantear algunos problemas, pero se puede lograr la miniaturización del producto y la reducción de peso, como ocurre con los imanes de neodimio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2-4015104
2-401553
2-401.21.22NI
2-4020105
2-4020155
2-40202010
2-4025151.5
2-4025153
2-402684
2-40320.7NI
2-40383818
2-40383824.5
2-40442
2-40661.5
2-40662
2-4092.53.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Ancho W
(mm)
Longitud L
(mm)
Espesor H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020.1~30.023.510154
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.010.75153
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.00.41.21.22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~40.039.210205
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040.1~50.042.115205
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1070.1~80.070.6202010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.1~20.012.715251.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020.1~30.023.515253
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020.1~30.025.48264
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.00.7230.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~313.8383818
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~421.6383824.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.02.4442
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.03.9661.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.04.3662
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.04.62.593.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de imán (material) Imanes de samario-cobalto Tipos Forma cuadrada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico