(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de anillo de imán de samario-cobalto

Tipo de anillo de imán de samario-cobalto
  • Descuento por volumen

Resistente a la desmagnetización a temperaturas de hasta 350 ° C y resistente a la oxidación, lo que lo convierte en un componente perfecto de dispositivos y sensores médicos. Hay algunos problemas con respecto a la resistencia mecánica, pero la miniaturización y la reducción de peso del producto se pueden lograr como el producto de neodimio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2-2010.57.61
2-2013.231.5
2-20104.62.6
2-20195.52
2-201498
2-201752
2-2023.5111.5
2-202074
2-2031.84
2-20312.5
2-203015.55
2-203055
2-2036285
2-204017.53
2-2046332
2-2053.23
2-206.521.5
2-206.522
2-209.52.21.4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Diámetro exterior OD
(Ø)
I.D. ID
(Ø)
Espesor H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.1~20.012.710.57.61
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.09.813.231.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.013.7104.62.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.1~20.018.6195.52
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020.1~30.025.41498
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.1~20.014.51752
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.05.823.5111.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020.1~30.028.42074
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.01.431.84
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.01.9312.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1050.1~60.055.83015.55
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060.1~70.068.63055
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1060.1~70.061.736285
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060.1~70.069.64017.53
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060.1~70.060.846332
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.01.953.23
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.01.96.521.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.02.46.522
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.02.59.52.21.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

A anillo Tipo de imán (material) Imanes de samario-cobalto Tipos Tipo de anillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico