(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Forma de barra de imán de samario-cobalto

Forma de barra de imán de samario-cobalto
  • Descuento por volumen

La resistencia a la desmagnetización a temperaturas de hasta 350 ° C, así como la resistencia a la oxidación, lo convierten en un componente perfecto para dispositivos médicos y sensores. Existen algunas dificultades en términos de resistencia mecánica, pero la miniaturización y la reducción de peso del producto se pueden lograr de manera similar a los productos de neodimio.

[Caracteristicas]
· La resistencia sin precedentes del imán de neodimio con recubrimiento de poliamida (recubrimiento en polvo) mejora en gran medida las características resistentes al medio ambiente en comparación con los productos chapados convencionales.
· Incluso después de una prueba de niebla salina de 2 000 horas, la durabilidad no se ve comprometida.
· Durabilidad superior contra grietas y astillas gracias a la tecnología de recubrimiento de vanguardia.
· Adecuado para diversas aplicaciones porque no se requieren cajas de molde y el diseño es muy flexible.
· Óptimo para productos que requieren contacto directo con la piel, como ropa, bolsos, artículos de tocador y productos de cocina y hogar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2-102.55
2-1035
2-1039
2-103.56
2-1048.5
2-10510
2-1068
2-1069.5
2-1078
2-10810
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Diámetro exterior OD
(Ø)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.01.92.55
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.02.535
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.03.439
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.03.13.56
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.04.348.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.05.8510
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.06.868
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.07.869.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.1~20.012.778
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.1~20.017.6810

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Redondo Tipo de imán (material) Imanes de samario-cobalto Tipos Tipo de barra
Espesor H(mm) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico