(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo cuadrado de imán de tapa (tipo especial)

Tipo cuadrado de imán de tapa (tipo especial)
  • Descuento por volumen

Aplicación de imán de tipo cuadrado (tipo especial) con fuerza magnética fortalecida al combinar un imán de ferrita y un yugo (hierro). El material de la tapa es SPCC, el paso del agujero de 50 L es 25, y se utiliza la cinta de doble cara Sumitomo 3M VHB.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3-5128
3-5143.5
3-5145LP
3-5150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Ancho W
(mm)
Longitud L
(mm)
Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.029.4215.528.54.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1050.1~60.053.9430.143.57
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~73.5530457
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100.1~137.29275012

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Cuadrado Tipo de imán (material) Imán de ferrita Tipos Cuadrado (tipo especial)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico