(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa Imán Forma Cuadrada (Tipo L)

Tapa Imán Forma Cuadrada (Tipo L)
  • Descuento por volumen

Forma cuadrada (tipo L) de imán aplicado que ha logrado una fuerza magnética más poderosa combinando un imán de ferrita y un yugo (hierro) para concentrar la fuerza en la dirección fija. Se puede montar fácilmente con los orificios para tornillos en el yugo. El poder de atracción es de 5 a 10 veces más poderoso que un imán solo.

[Caracteristicas]
▪ No se produce desmagnetización porque la fuerza coercitiva es alta.
▪ Es un imán sinterizado (imán cerámico), excelente en resistencia a la corrosión y adecuado para una forma plana, pero se agrieta fácilmente.
▪ Las aplicaciones se están expandiendo desde los campos tradicionales, incluidos los altavoces de audio y los auriculares, para cubrir motores y generadores automotrices donde la demanda de productos como este está creciendo como resultado de la reducción de peso (1/2 a 1/3 en comparación con uno convencional) posible por innovación tecnológica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3-5120
3-5124
3-5125
3-5125H
3-5126
3-5136
3-5143
3-5143H
3-5145
3-5149
3-5149H
3-5160
3-5179
3-5190
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Ancho W
(mm)
Longitud L
(mm)
Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.07.88.4204.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.019.612245.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.1~60.058.823.525.56.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040.1~50.044.123.525.56.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.1~20.019.61125.56.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040.1~50.04921366
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~127.42842.86.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1090.1~100.093.130.2437
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~127.430457
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~196.1414913
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~196.1414912.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~112.723.8606.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~186.3387913
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.1~90.088.218.8906

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Cuadrado Tipo de imán (material) Imán de ferrita Tipos Cuadrado (tipo L)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico