(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Super Pin M6【5-30 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Número de Parte
0102-M6
0103-M6
0104-M6
0105-M6
0106-M6
0108-M6
0110-M6
0112-M6
0115-M6
0120-M6
0202-M6
0203-M6
0205-M6
0206-M6
0208-M6
0210-M6
0212-M6
0215-M6
0220-M6
0302-M6
0303-M6
0304-M6
0305-M6
0306-M6
0308-M6
0310-M6
0312-M6
0315-M6
0320-M6
0402-M6
0403-M6
0404-M6
0405-M6
0406-M6
0408-M6
0410-M6
0412-M6
0415-M6
0420-M6
0502-M6
0503-M6
0504-M6
0505-M6
0506-M6
0508-M6
0510-M6
0512-M6
0515-M6
0520-M6
0602-M6
0603-M6
0604-M6
0605-M6
0606-M6
0608-M6
0610-M6
0612-M6
0615-M6
0620-M6
0802-M6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Diámetro (d) tolerancia
(mm)
Cantidad de paquete interno.

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100.12+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.13+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.14+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.15+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.16+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.18+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.110+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.112+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.115+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.120+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100.22+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.23+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.25+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.26+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.28+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.210+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.212+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.215+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.220+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.32+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.33+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.34+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.35+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.36+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.38+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.310+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.312+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.315+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.320+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.42+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.43+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.44+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.45+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.46+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.48+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.410+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.412+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.415+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.420+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.52+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.53+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.54+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.55+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100.56+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.58+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.510+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.512+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.515+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.520+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.62+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

47 Días o más

100.63+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100.64+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.65+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

38 Días o más

100.66+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.68+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.610+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.612+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.615+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.620+0.002 a +0.00830

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100.82+0.002 a +0.00830

Cargando…

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Estándar
Material Acero inoxidable 304 Min. Cantidad de venta Caja / paquete Forma básica Estándar
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico