(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resorte tensor en espiral serie DS【1-20 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Resorte tensor en espiral serie DS
  • Descuento por volumen

Cumple con las dimensiones estándar para la serie D (conforme a DIN 2098).
Este es un muelle helicoidal de tracción cilíndrico con un alambre que se ha convertido al acero inoxidable utilizado en los resortes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

8796

Número de Parte
8796
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga admisible P2
(N)
Carga permitida (rango configurable)
(N)
Longitud L2 a carga admisible
(mm)
Longitud libre Lf
(mm)
Bobina OD OD
(Ø)
Tensión inicial Pi
(N)
Spring Constant k
(N/mm)
Diámetro del cable d
(Ø)
Número total de bobinado N Cantidad de paquete interno.

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10162.917110.01~121103.21566.155.4372.531.52

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS 304-WPB) Tipo Tipo estándar Gancho de ángulo opuesto 180 ° (estándar)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 8796 de la serie Resorte tensor en espiral serie DS.

Products like this...

Número de Parte
8504
8505
8506
8797
8798
8799
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga admisible P2
(N)
Carga permitida (rango configurable)
(N)
Longitud L2 a carga admisible
(mm)
Longitud libre Lf
(mm)
Bobina OD OD
(Ø)
Tensión inicial Pi
(N)
Spring Constant k
(N/mm)
Diámetro del cable d
(Ø)
Número total de bobinado N Cantidad de paquete interno.

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

108.068.01~15.0017.714.632.6461.7560.519.520

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

108.068.01~15.002117.132.6461.3980.524.520

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

108.068.01~15.0025.620.632.6461.0870.531.510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10162.917110.01~145.5123.21566.154.3352.539.51
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10162.917110.01~176.2148.21566.153.462.549.51
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10162.917110.01~216180.71566.152.742.562.51

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico