(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cumple con las dimensiones estándar para la serie D (conforme a DIN 2098).
Este es un muelle helicoidal de tracción cilíndrico con un alambre que se ha convertido al acero inoxidable utilizado en los resortes.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
8774
Número de Parte |
---|
8774 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 304 (SUS 304-WPB) | Tipo | Tipo estándar | Gancho de ángulo opuesto | 180 ° (estándar) |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 8774 de la serie Resorte tensor en espiral serie DS.
Número de Parte |
---|
8504 |
8505 |
8506 |
8775 |
8776 |
8777 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente