(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal, PPS/BT

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal, PPS/BT
  • Descuento por volumen

· Forma detallada: estándar
· Dimensiones del orificio de montaje: ninguno
· Forma básica: hexagonal
· Material: resina
· Tratamiento superficial: ninguno
· Tipo de cresta de rosca: métrica gruesa
· Formas adicionales: estándar
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza)
· Aplicación: estándar, resina
· Material: PPS
· Hilo: M4, M5, M6, M8, M10, M12
· Longitud (mm): 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 50 (S25), 50 (S30)
· Paso (mm): 0.7, 0.8, 1, 1.25, 1.5, 1.75; D 7, 8, 10, 13, 17; H 2.8, 3.5, 4, 5.5, 7

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PPS/BT-M4-L8
PPS/BT-M4-L10
PPS/BT-M4-L12
PPS/BT-M4-L15
PPS/BT-M4-L20
PPS/BT-M4-L25
PPS/BT-M5-L8
PPS/BT-M5-L10
PPS/BT-M5-L12
PPS/BT-M5-L15
PPS/BT-M5-L20
PPS/BT-M5-L25
PPS/BT-M5-L30
PPS/BT-M5-L35
PPS/BT-M6-L10
PPS/BT-M6-L12
PPS/BT-M6-L15
PPS/BT-M6-L20
PPS/BT-M6-L25
PPS/BT-M6-L30
PPS/BT-M6-L40
PPS/BT-M8-L10
PPS/BT-M8-L12
PPS/BT-M8-L15
PPS/BT-M8-L20
PPS/BT-M8-L25
PPS/BT-M8-L30
PPS/BT-M8-L40
PPS/BT-M8-L50(S30)
PPS/BT-M10-L20
PPS/BT-M10-L25
PPS/BT-M10-L30
PPS/BT-M10-L40
PPS/BT-M10-L50(S25)
PPS/BT-M12-L20
PPS/BT-M12-L25
PPS/BT-M12-L30
PPS/BT-M12-L40
PPS/BT-M12-L50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
D H
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10480.772.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.772.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104120.772.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104150.772.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104200.772.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104250.772.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10580.883.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105100.883.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105120.883.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105150.883.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105200.883.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105250.883.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105300.883.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105350.883.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106101104
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106121104
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106151104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201104
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106251104
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106301104
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106401104
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108101.25135.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108121.25135.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108151.25135.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108201.25135.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108251.25135.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108301.25135.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108401.25135.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10850(S30)1.25135.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010201.5177
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010251.5177
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010301.5177
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010401.5177
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101050(S25)1.5177
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012201.75177
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012251.75177
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012301.75177
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012401.75177
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1012501.75177

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico PPS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico