(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos decorativos - cabeza moleteada de policarbonato, PC-WH/BK/RE/CR-S

Tornillos decorativos - cabeza moleteada de policarbonato, PC-WH/BK/RE/CR-S
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Knurl
[Dimensiones del orificio de montaje] Ninguno
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Resina
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Aplicación] Estándar, resina
[Materiales] PC
[Hilo nominal (M)] 3 4
[Longitud L o l (mm)] 6 8 10 12 15 20
[Paso (mm)] 0.5 0.7
[Color] blanco, rojo, negro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PC-BK/CR-S-M3-L6
PC-BK/CR-S-M3-L8
PC-BK/CR-S-M3-L10
PC-BK/CR-S-M3-L12
PC-BK/CR-S-M3-L15
PC-BK/CR-S-M3-L20
PC-BK/CR-S-M4-L6
PC-BK/CR-S-M4-L8
PC-BK/CR-S-M4-L10
PC-BK/CR-S-M4-L12
PC-BK/CR-S-M4-L15
PC-BK/CR-S-M4-L20
PC-RE/CR-S-M3-L6
PC-RE/CR-S-M3-L8
PC-RE/CR-S-M3-L10
PC-RE/CR-S-M3-L12
PC-RE/CR-S-M3-L15
PC-RE/CR-S-M3-L20
PC-RE/CR-S-M4-L6
PC-RE/CR-S-M4-L8
PC-RE/CR-S-M4-L10
PC-RE/CR-S-M4-L12
PC-RE/CR-S-M4-L15
PC-RE/CR-S-M4-L20
PC-WH/CR-S-M3-L6
PC-WH/CR-S-M3-L8
PC-WH/CR-S-M3-L10
PC-WH/CR-S-M3-L12
PC-WH/CR-S-M3-L15
PC-WH/CR-S-M3-L20
PC-WH/CR-S-M4-L6
PC-WH/CR-S-M4-L8
PC-WH/CR-S-M4-L10
PC-WH/CR-S-M4-L12
PC-WH/CR-S-M4-L15
PC-WH/CR-S-M4-L20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.5Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103100.5Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103120.5Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103150.5Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103200.5Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10460.7Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104150.7Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104200.7Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.5Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103100.5Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103120.5Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103150.5Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103200.5Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10460.7Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104150.7Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104200.7Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.5Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103100.5Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103120.5Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103150.5Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103200.5Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10460.7Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104150.7Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104200.7Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Moleteado Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Estándar (redondo)
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Aplicación Estándar Material de plastico PC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico