(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bolas Transportadoras - Unidad de bola transportadora. Tipo 5L.

Bolas Transportadoras - Unidad de bola transportadora. Tipo 5L.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
· Forma: Unidad
· Cuerpo material: Acero al carbón 1018 (equivalente a SS400)
· Material de la bola: 52100 Acero
· Diámetro de bola SD (⌀): 15.875

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FU-5L-9
FU-5L-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L
(mm)
Paso x Número de piezas
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090050X17
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10180050X35

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar A Unidad Material del cuerpo Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)
Material del rodamiento Acero 52100 Carga permisible(N) Ninguno O.D.(Ø) Ninguno
Diámetro de la bola(Ø) 15.875 Aplicación Estándar Altura de montaje(mm) 21

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico