(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bolas Transportadoras - Tipo S.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-3S
C-5S
C-8S
C-12S
P-3S
P-5S
S-3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAMaterial del cuerpo Material del rodamiento Rango de capacidad de carga
(N)
Carga permisible
(N)
O.D.
(Ø)
Diámetro de la bola
(Ø)
Altura de montaje
(mm)
A prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cilindro[Acero] Acero[Acero] Acero20.1~50.0492011.112517.2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cilindro[Acero] Acero[Acero] Acero50.1~100.07825.815.87523.6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida[Acero] Acero[Acero] Acero100.1~500.01967125.434Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida[Acero] Acero[Acero] Acero100.1~500.049012038.148.7Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cilindro[Acero] Acero[Resina] (Nylon)1.0~10.09.82011.112517.2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cilindro[Acero] Acero[Resina] (Nylon)10.1~20.019.625.815.87523.6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cilindro[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable20.1~50.0492011.112517.2Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Muelle incorporado Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico