(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, cadena 80

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, cadena 80
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 80B (paso de 1")
· Forma de rueda dentada: Forma B
· Material: ③Acero inoxidable 304

PDF

 
Número de Parte
NK80-2B10
NK80B8
NK80B9
NK80B10
NK80B11
NK80B12
NK80B13
NK80B14
NK80B15
NK80B16
NK80B17
NK80B20
NK80B21
NK80B22
NK80B23
NK80B24
NK80B25
NK80B26
NK80B28
NK80B29
NK80B31
NK80B32
NK80B33
NK80B34
NK80B35
NK80B36
NK80B37
NK80B38
NK80B39
NK80B40
NK80B41
NK80B42
NK80B43
NK80B45
NK80B46
NK80B47
NK80B48
NK80B50
NK80B52
NK80B53
NK80B54
NK80B55
NK80B56
NK80B58
NK80B59
NK80B60
NK80B65
NK80B70
NK80B75
NK80B80
NK80B90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de pistas Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

220103521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11482215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11493515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

115103216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

115113816
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

115124516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

116135117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

116145117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120156321
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120166321
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120176321
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120206321
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120216321
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126227527
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

126237527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126247527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126257527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126267527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126287527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

126297527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

126317527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126327527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

126337527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

126347527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126357527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

126368027
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

126378027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126388027
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

126398027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126408027
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

126418027
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

126428027
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

126438027
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

126458027
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

126468027
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

126478027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126488027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126508027
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

126528027
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

126538027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

126548027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

126558027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

126568027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

126588027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

126598027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

126608027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

126658927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

126708927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

126758927
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

126809527
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

126909527

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 80 Material Acero
Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar Tipo de eje Agujeros de piloto estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico