(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de plástico - avellanada, tipo roseta, nailon, PA/RW

Arandela de plástico - avellanada, tipo roseta, nailon, PA/RW
  • Descuento por volumen

· Escribe: Arandela plana
· Escribe (solicitud): Arandela plana
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
· Material: Resina
· Material: Resina: Poliamida

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PA/RW-3.3-9-2.1
PA/RW-4.5-11-2.8
PA/RW-5.5-14-3.3
PA/RW-6.5-16-3.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Nominal de hilo (M) Espesor t
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103.332.19
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.542.811
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105.553.314
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106.563.516

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (aplicación) Arandela plana Tipos Arandela plana Material Resina
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Material: resina Poliamida
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico