(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Remaches a presión: remache con pasador, PA7, tipo clavo de acero inoxidable

Remaches a presión: remache con pasador, PA7, tipo clavo de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Anclaje de nylon ideal para ALC, hormigón, etc.
· Se puede montar simplemente introduciéndolo con un martillo.
· Excelente aislamiento, resistencia a la corrosión y propiedades de resistencia al calor.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PA6/HR-S-D4-L25
PA6/HR-S-D5-L35
PA6/HR-S-D5-L50
PA6/HR-S-D6-L35
PA6/HR-S-D6-L50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL A D
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10251.74
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103525
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105025
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103526
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105026

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Forma básica Golpe remache Material PA6
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo Clavo de acero inoxidable Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico