(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Remaches a presión: remache de presión con pasador, PA7, tipo clavo de plástico

Remaches a presión: remache de presión con pasador, PA7, tipo clavo de plástico
  • Descuento por volumen

[Características]
· Remache tipo clavo de resina
· Remache de resina para montaje de paneles, etc. Golpeando la cabeza se presiona y extiende la pata, fijando paneles, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PA6/HR-R-D7-L20
PA6/HR-R-D7-L25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Forma básica Golpe remache Material PA6
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo Uñas de resina B 2.6
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza A 14 D 7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico