(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela de plástico - bloqueo de dientes interno para tornillos, nylon, PA/SW

Arandela de plástico - bloqueo de dientes interno para tornillos, nylon, PA/SW
  • Descuento por volumen

· Escribe: Arandela plana
· Escribe (solicitud): Arandela plana
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
· Material: Resina
· Material: Resina: Poliamida

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PA/SW-2.8-8-0.5
PA/SW-3.65-8-0.8
PA/SW-3.65-10-0.8
PA/SW-3.65-12-0.8
PA/SW-4.6-12-0.8
PA/SW-5.5-13-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Nominal de hilo (M) Espesor t
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.830.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.6540.88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103.6540.810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.6540.812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.650.812
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105.56113

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (aplicación) Arandela plana Tipos Arandela plana Material Resina
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Material: resina Poliamida
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico