(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

POM (poliacetal) / tuerca espaciadora

POM (poliacetal) / tuerca espaciadora
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca hexagonal (altura)
· Material: resina POM (Polioximetileno)
· Nominal de rosca M: 3
· Aplicación/función: General
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
POM/SN-M3-L15
POM/SN-M3-L20
POM/SN-M3-L25
POM/SN-M3-L30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Tuerca hexagonal (altura) Nominal de hilo (M) 3 Material Resina POM (Polioximetileno)
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función General
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Pitch(mm) 0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico