(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de plástico - cabeza de disco, unidad Phillips, empotrada en cruz, RENY/FH

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RENY/FH-M2-L6
RENY/FH-M2-L8
RENY/FH-M2-L10
RENY/FH-M2.6-L4
RENY/FH-M2.6-L6
RENY/FH-M2.6-L8
RENY/FH-M2.6-L10
RENY/FH-M2.6-L12
RENY/FH-M3-L5
RENY/FH-M3-L6
RENY/FH-M3-L8
RENY/FH-M3-L10
RENY/FH-M3-L12
RENY/FH-M3-L15
RENY/FH-M3-L20
RENY/FH-M3-L25
RENY/FH-M4-L6
RENY/FH-M4-L8
RENY/FH-M4-L10
RENY/FH-M4-L12
RENY/FH-M4-L15
RENY/FH-M4-L20
RENY/FH-M4-L25
RENY/FH-M5-L10
RENY/FH-M5-L12
RENY/FH-M5-L15
RENY/FH-M5-L20
RENY/FH-M5-L25
RENY/FH-M6-L10
RENY/FH-M6-L12
RENY/FH-M6-L15
RENY/FH-M6-L20
RENY/FH-M6-L25
RENY/FH-M6-L30
RENY/FH-M8-L15
RENY/FH-M8-L20
RENY/FH-M8-L25
RENY/FH-M8-L30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
D
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10260.44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280.44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102100.44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.640.455.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.660.455.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.680.455.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.6100.455.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.6120.455.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10350.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10380.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103100.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103120.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103150.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103200.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103250.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10460.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10480.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104100.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104150.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104200.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104250.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105100.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105120.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105150.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105200.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105250.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10610112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10612112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10615112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10620112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10625112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10630112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108151.2516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108201.2516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108251.2516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108301.2516

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Estándar (redondo)
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico RENY

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico