(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa giratoria, rueda doble de plástico reforzado, sin freno, series TX40/TX50.

Ruedas - Con placa giratoria, rueda doble de plástico reforzado, sin freno, series TX40/TX50.
  • Descuento por volumen

· Rango de carga (dan): 35.01 to 80.00
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): ③Acero inoxidable 304
· Material de las ruedas: Plásticos de ingeniería

Número de Parte
TX40
TX40F
TX50
TX50F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga admisible (carga efectiva)
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1 o Fp
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1 o Fb
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
Radio de giro C
(mm)
Diámetro circular de paso de orificio de montaje
(mm)
Forma de sección de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58.848Agujeros redondos (3 agujeros)----3838.51539Placa triangular
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

58.850.5Agujero circular262638383838.515-Plato cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

78.463.5Agujeros redondos (3 agujeros)----47451754Placa triangular
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

78.463.5Agujero circular46356050474517-Plato cuadrado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Tope Sin tapón Rango de carga(daN) 35.01~80.00
Material de la rueda Plástico Especial Reforzado Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico