(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de nylon, serie TY75N (Color negro).

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de nylon, serie TY75N (Color negro).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo atornillado, dos ruedas.
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble, TY75N, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TY75N3
TY75N3S
TY75N12
TY75N12S
TY75N16
TY75N16S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTope Diámetro del hilo Nd
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Sin tapónRosca de tornillo W3/8X 16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con tope de rotaciónRosca de tornillo W3/8X 16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Sin tapónM12X1.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Con tope de rotaciónM12X1.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapón[M16] M16X2.0
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

-Con tope de rotación[M16] M16X2.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 140.01~220.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 166.6
Altura de Montaje H(mm) 84.5 Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Diámetro de rueda D(φ) 75 Ancho de rueda W(mm) 64
Radio de giro C(mm) 20 Forma de sección de montaje Atornillar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico