(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Con placa giratoria de acero, rueda doble de nylon, serie TF40 (Color gris).

Ruedas - Con placa giratoria de acero, rueda doble de nylon, serie TF40 (Color gris).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Placa giratoria, dos ruedas.
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble TF40, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
TF40
TF40F
TF40S
TF40SF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Altura de Montaje H
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1 o Fp
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1 o Fb
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro circular de paso de orificio de montaje
(mm)
Forma de sección de montaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapón51.5Agujeros redondos (3 agujeros)----39Placa triangular
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapón54Agujero circular26263838-Plato cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación51.5Agujeros redondos (3 agujeros)----39Placa triangular
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación54Agujero circular26263838-Plato cuadrado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 35.01~80.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 39.2
Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Diámetro de rueda D(φ) 40 Ancho de rueda W(mm) 40 Radio de giro C(mm) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico