(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa fija de acero, rueda doble de elastómero serie N100K.

Ruedas - Con placa fija de acero, rueda doble de elastómero serie N100K.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo placa fija, dos ruedas
· Material de las ruedas: elastómero
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble, N100K, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
N100K
N100KS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Sin tapón
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Con tope de rotación

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Ruedas dobles Propiedades Ruedita con Rodamientos Rango de carga(daN) 80.01~140.00
Carga admisible (carga efectiva)(daN) 98 Altura de Montaje H(mm) 122 Material de la rueda Elastómero
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1 o Fp(mm) 71 Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 71 Longitud de placa F1 o Fb(mm) 90
Ancho de placa F2(mm) 90 Diámetro de rueda D(φ) 100 Ancho de rueda W(mm) 66
Forma de sección de montaje Plato cuadrado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico