(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa fija de acero, rueda doble de elastómero, serie N100.

Ruedas - Con placa fija de acero, rueda doble de elastómero, serie N100.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo atornillado, dos ruedas.
· Material de las ruedas: elastómero
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble, N100, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
N100
N100S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Sin tapón
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Con tope de rotación

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado / Ruedas dobles Propiedades Ruedita con Rodamientos Rango de carga(daN) 80.01~140.00
Carga admisible (carga efectiva)(daN) 98 Altura de Montaje H(mm) 122 Material de la rueda Elastómero
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1 o Fp(mm) 71
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 71 Longitud de placa F1 o Fb(mm) 90 Ancho de placa F2(mm) 90
Diámetro de rueda D(φ) 100 Ancho de rueda W(mm) 66 Radio de giro C(mm) 28
Forma de sección de montaje Atornillar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico