(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de nylon, serie A60NB. (Números de pieza)

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de nylon, serie A60NB.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo atornillado, dos ruedas.
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble, A60NB, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
A60N3B
A60N3SB
A60N4B
A60N4SB
A60N10B
A60N10SB
A60N12B
A60N12SB
A60N16B
A60N16SB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Diámetro del hilo Nd
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónRosca de tornillo W3/8X 16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónRosca de tornillo W3/8X 16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónU1/2X Rosca de tornillo 20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónU1/2X Rosca de tornillo 20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin tapónM10X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotaciónM10X1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónM12X1.75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónM12X1.75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapón[M16] M16X2.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación[M16] M16X2.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 140.01~220.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 147
Altura de Montaje H(mm) 70 Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Diámetro de rueda D(φ) 60 Ancho de rueda W(mm) 49
Radio de giro C(mm) 17 Forma de sección de montaje Atornillar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico