(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de nylon, serie TY60JN.

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de nylon, serie TY60JN.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo atornillado, dos ruedas.
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble, TY60JN, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
TY60JN3
TY60JN3S
TY60JN4
TY60JN4S
TY60JN8
TY60JN8S
TY60JN8SV
TY60JN10
TY60JN10S
TY60JN12
TY60JN12P1.25
TY60JN12S
TY60JN12SP1.25
TY60JN12SV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTope Diámetro del hilo Nd El número de modelo termina en V
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Sin tapónRosca de tornillo W3/8X 16Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con tope de rotaciónRosca de tornillo W3/8X 16Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Sin tapónU1/2X Rosca de tornillo 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con tope de rotaciónU1/2X Rosca de tornillo 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapónM8X1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con tope de rotaciónM8X1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con tope de rotaciónM8X1.25Sí (parte de tapón de metal)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Sin tapónM10X1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con tope de rotaciónM10X1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapónM12X1.75Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Sin tapónM12X1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

-Con tope de rotaciónM12X1.75Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con tope de rotaciónM12X1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Con tope de rotaciónM12X1.75Sí (parte de tapón de metal)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 80.01~140.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 98
Altura de Montaje H(mm) 68.5 Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Diámetro de rueda D(φ) 60 Ancho de rueda W(mm) 49
Radio de giro C(mm) 17 Forma de sección de montaje Atornillar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico