(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de elastómero, serie TEA100.

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de elastómero, serie TEA100.
  • Descuento por volumen

· Dimensión del ancho de la rueda B (mm): 64
· Longitud de la placa L (mm): 66
· Ancho de placa W (mm): 66
· Paso del orificio de montaje, dimensión de dirección longitudinal L1 (mm): 50
· Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1 (mm): 50

Número de Parte
TEA100
TEA100WS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Sin tapón
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 80.01~140.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 98
Altura de Montaje H(mm) 119 Material de la rueda Elastómero Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1 o Fp(mm) 50
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 50 Longitud de placa F1 o Fb(mm) 66 Ancho de placa F2(mm) 66
Diámetro de rueda D(φ) 100 Ancho de rueda W(mm) 64 Radio de giro C(mm) 24
Forma de sección de montaje Plato cuadrado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico