(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Con placa fija de acero, rueda doble de elastómero, serie TE100K. (Números de pieza)

Ruedas - Con placa fija de acero, rueda doble de elastómero, serie TE100K.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo placa fija, dos ruedas
· Material de las ruedas: elastómero
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble TE100K, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
TE100K
TE100KS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Sin tapón
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Con tope de rotación

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 80.01~140.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 98
Altura de Montaje H(mm) 119 Material de la rueda Elastómero Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1 o Fp(mm) 71
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 71 Longitud de placa F1 o Fb(mm) 90 Ancho de placa F2(mm) 90
Diámetro de rueda D(φ) 100 Ancho de rueda W(mm) 64 Forma de sección de montaje Plato cuadrado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico