(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con placa fija de acero, rueda doble de elastómero, serie TE75K.

Ruedas - Con placa fija de acero, rueda doble de elastómero, serie TE75K.
  • Descuento por volumen

· Dimensión del ancho de la rueda B (mm): 64
· Longitud de la placa L (mm): 90
· Ancho de placa W (mm): 90
· Paso del orificio de montaje, dimensión de dirección longitudinal L1 (mm): 71
· Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1 (mm): 71

Número de Parte
TE75K
TE75KS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Sin tapón
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Con tope de rotación

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 80.01~140.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 117.6
Altura de Montaje H(mm) 93 Material de la rueda Elastómero Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1 o Fp(mm) 71
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 71 Longitud de placa F1 o Fb(mm) 90 Ancho de placa F2(mm) 90
Diámetro de rueda D(φ) 75 Ancho de rueda W(mm) 64 Forma de sección de montaje Plato cuadrado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico