(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de elastómero, serie TE50N.

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de elastómero, serie TE50N.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo atornillado, dos ruedas.
· Material de las ruedas: elastómero
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble TE50N, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
TE50N3
TE50N3S
TE50N4
TE50N4S
TE50N8
TE50N8S
TE50N10
TE50N10S
TE50N12
TE50N12P1.25
TE50N12S
TE50N12SP1.25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Diámetro del hilo Nd
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónRosca de tornillo W3/8X 16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónRosca de tornillo W3/8X 16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónU1/2X Rosca de tornillo 20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónU1/2X Rosca de tornillo 20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin tapónM8X1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotaciónM8X1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin tapónM10X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotaciónM10X1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónM12X1.75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónM12X1.25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónM12X1.75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónM12X1.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 35.01~80.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 58.8
Altura de Montaje H(mm) 57.5 Material de la rueda Elastómero Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Diámetro de rueda D(φ) 50 Ancho de rueda W(mm) 49
Radio de giro C(mm) 17 Forma de sección de montaje Atornillar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico