(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de elastómero, serie F130N.

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de elastómero, serie F130N.
  • Descuento por volumen

· Dimensión del ancho de la rueda B (mm): 50
· Rango de carga (dan): 80.01 to 140.00
· Radio de giro (mm): 35
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): ③Acero inoxidable 304
· Carga máxima (dan): 98

Número de Parte
F130N3
F130N3WS
F130N12
F130N12WS
F130N16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Diámetro del hilo Nd
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónRosca de tornillo W3/8X 16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)Rosca de tornillo W3/8X 16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin tapónM12X1.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)M12X1.75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapón[M16] M16X2.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 80.01~140.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 98
Altura de Montaje H(mm) 145 Material de la rueda Elastómero Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Diámetro de rueda D(φ) 130 Ancho de rueda W(mm) 50
Radio de giro C(mm) 35 Forma de sección de montaje Atornillar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico