(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con placa giratoria de acero, rueda doble de elastómero, serie F075 (Color gris). (F075WS)

Ruedas - Con placa giratoria de acero, rueda doble de elastómero, serie F075 (Color gris). F075WS
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Placa giratoria, dos ruedas.
· Material de las ruedas: elastómero
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con doble tapón (Rotación + giro)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble, F075, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
F075WS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 35.01~80.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 78.4
Altura de Montaje H(mm) 93 Material de la rueda Elastómero Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1 o Fp(mm) 46
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 35 Longitud de placa F1 o Fb(mm) 60 Ancho de placa F2(mm) 50
Diámetro de rueda D(φ) 75 Ancho de rueda W(mm) 47 Radio de giro C(mm) 20
Forma de sección de montaje Plato cuadrado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F075WS de la serie Ruedas - Con placa giratoria de acero, rueda doble de elastómero, serie F075 (Color gris)..

Products like this...

Número de Parte
F075
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico