(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble elastómero, serie FW060N. (FW060N10)

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble elastómero, serie FW060N. FW060N10
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo atornillado, dos ruedas.
· Material de las ruedas: elastómero
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble, FW060N, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
FW060N10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Diámetro del hilo Nd
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónM10X1.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 35.01~80.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 78.4
Altura de Montaje H(mm) 68.5 Material de la rueda Elastómero Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Diámetro de rueda D(φ) 60 Ancho de rueda W(mm) 46
Radio de giro C(mm) 17 Forma de sección de montaje Atornillar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FW060N10 de la serie Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble elastómero, serie FW060N..

Products like this...

Número de Parte
FW060N10S
FW060N12
FW060N12P1.25
FW060N12S
FW060N12SP1.25
FW060N3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Diámetro del hilo Nd
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónM10X1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónM12X1.75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónM12X1.25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónM12X1.75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónM12X1.25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónRosca de tornillo W3/8X 16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico