(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con suspensión, rueda doble de elastómero y placa giratoria de acero, serie CT100.

Ruedas - Con suspensión, rueda doble de elastómero y placa giratoria de acero, serie CT100.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Placa giratoria, dos ruedas.
· Material de las ruedas: elastómero
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda de suspensión CT100, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
CT100-T
CT100-Y
CT100S-T
CT100S-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga admisible (carga efectiva)
(daN)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapón35.01~80.0039.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapón~35.0019.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0039.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación~35.0019.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Propiedades Ruedita con Rodamientos Altura de Montaje H(mm) 133.5
Material de la rueda Elastómero Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1 o Fp(mm) 50 Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 50
Longitud de placa F1 o Fb(mm) 66 Ancho de placa F2(mm) 66 Diámetro de rueda D(φ) 100
Ancho de rueda W(mm) 69 Radio de giro C(mm) 33 Forma de sección de montaje Plato cuadrado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico