(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Junta para unión (sin asbesto)【10 piezas por paquete】

Junta para unión (sin asbesto)
  • Descuento por volumen

Se encuentra disponible una junta de unión sin asbesto con un espesor de 1.5 mm y tamaños de 6A a 50A.
[Diámetro nominal] 6A, 8A, 10A, 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A
[Espesor (mm)] 1.5 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4430U-1.5-6A
4430U-1.5-8A
4430U-1.5-10A
4430U-1.5-15A
4430U-1.5-20A
4430U-1.5-25A
4430U-1.5-32A
4430U-1.5-40A
4430U-1.5-50A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106A

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108A

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010A

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015A

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020A

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025A

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1032A

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1040A

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Juntas de chapa / embalaje Espesor(mm) 1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico