(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería - PTFE, serie TUF, pulgadas

Tubería - PTFE, serie TUF, pulgadas
  • Descuento por volumen

Tubo de fluororresina con excelente resistencia al calor, resistencia química, propiedades no viscosas y propiedades de aislamiento eléctrico.

[Caracteristicas]
· Producto tubular delgado hecho de varias fluororesinas.
· El producto tiene propiedades superiores de resistencia al calor, no viscosa, resistencia química y aislamiento eléctrico, y se utiliza en varias industrias

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TUF-100-4.35X6.35-10M

Número de Parte
TUF-100-4.35X6.35-10M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Fluororesina Color Blanco translúcido
OD [Distinción] ~7 Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico / Aceite Hidráulico General / Aceite de transferencia de calor OD mm(Ø) 6.35
ID [Distinción] ~5 ID mm(Ø) 4.35 Material, Fluororesina PTFE
Entorno operativo Resistente al calor / Resistencia química Longitud(m) 10 Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 260
Especificaciones Tipo de tamaño en pulgadas (los diámetros interno y externo están en mm)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico