(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Con montaje de perno roscado y rueda doble de nylon, series TY40NSV/TY50NSV/TY60JNSV.

Ruedas - Con montaje de perno roscado y rueda doble de nylon, series TY40NSV/TY50NSV/TY60JNSV.
  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): ③Acero inoxidable 304
· Material de las ruedas: (Nylon)

Número de Parte
TY60JN8
TY60JN8SV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Con tope de rotación

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 80.01~140.00 Carga máxima(daN) 98
Altura de montaje H o H2(mm) 68.5 Material de la rueda (Nylon) Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Diametro de hilo M8 Talla A(φ) 60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico