(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - De nylon MC compactas con placa fija de acero y accesorios, series KW, MCB/KW (Cargas pesadas).

Ruedas - De nylon MC compactas con placa fija de acero y accesorios, series KW, MCB/KW (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): ③Acero inoxidable 304
· Tipo de orificio de montaje: Agujero circular (cuatro agujeros)
· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Nylon MC

Número de Parte
MCBKW50
MCBKW65
MCBKW75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.00156.86866368151.55030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00294929147111676540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320.01~485.0039210610352123727540

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Material de la rueda Nylon MC
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico