(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De uretano con placa giratoria de acero dúctil con soporte, series MG-O, EU/MG-O.

Ruedas - De uretano con placa giratoria de acero dúctil con soporte, series MG-O, EU/MG-O.
  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Dúctil
· Tipo de orificio de montaje: Agujero circular (cuatro agujeros)
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Uretano

Número de Parte
EUMG-O100X50
EUMG-O130X50
EUMG-O150X50
EUMG-O150X65
EUMG-O150X75
EUMG-O200X50
EUMG-O200X65
EUMG-O200X75
EUMG-O250X65
EUMG-O250X75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

320.01~485.00323.414010210212612610050
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

320.01~485.00372.417011611614414413050
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

320.01~485.00421.419511611614414415050
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

485.01~750.00548.819512112115015015065
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

485.01~750.00656.619513313316716715075
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

485.01~750.00519.425013313316716720050
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

485.01~750.00666.425013313316716720065
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

750.01~774.225013313316716720075
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

750.01~813.430014814818418425065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~98030015515519119125075

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Material de la rueda Uretano
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Dúctil Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico