(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De uretano con placa fija tipo ancho de acero dúctil y soporte, series MG-W, EU/MG-W.

Ruedas - De uretano con placa fija tipo ancho de acero dúctil y soporte, series MG-W, EU/MG-W.
  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Dúctil
· Tipo de orificio de montaje: Agujero circular (cuatro agujeros)
· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Uretano

Número de Parte
EUMG-W150X50
EUMG-W150X65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

320.01~485.00421.4508350
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

485.01~750.00548.86010065

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Altura de montaje H o H2(mm) 195
Material de la rueda Uretano Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Dúctil Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal(mm) 150 Longitud de placa F(mm) 182 Talla A(φ) 150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico