(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - De nylon MC con placa giratoria, freno integrado y soporte, series JSZ, MCB/JSZ.

Ruedas - De nylon MC con placa giratoria, freno integrado y soporte, series JSZ, MCB/JSZ.
  • Descuento por volumen

· Tapón: Con doble tope (Rotación + giro)
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Acero inoxidable
· Tipo de orificio de montaje: Agujero circular (cuatro agujeros)
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Nylon MC

Número de Parte
MCBJSZ100
MCBJSZ130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00352.81447171969610043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10485.01~750.00490178808010710713053

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con doble tope (rotación + giro) Material de la rueda Nylon MC
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico