(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - De nylon MC con placa fija y soporte, series KS, MCB/KS.

Ruedas - De nylon MC con placa fija y soporte, series KS, MCB/KS.
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción completa del producto y detalles sobre la rueda de acero inoxidable, fija, con herraje metálico KS, MCB/KS, consulte las siguientes secciones:

Número de Parte
MCBKS75
MCBKS100
MCBKS130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00235.2101634095727539
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320.01~485.00352.814480451158010043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10485.01~750.00490178100561389313053

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Material de la rueda Nylon MC
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico