(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De placa fija de acero, con nivelador integrado serie L-75.

Ruedas - De placa fija de acero, con nivelador integrado serie L-75.
  • Descuento por volumen

· Dimensión del ancho de la rueda B (mm): 32
· Rango de carga (dan): 140.01 to 220.00
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): ③Acero inoxidable 304
· Carga máxima (dan): 156.8
· Tipo de rueda: Con soportes niveladores

Número de Parte
L75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Con el ajustador Tope Ninguno Rango de carga(daN) 140.01~220.00
Carga máxima(daN) 156.8 Altura de montaje H o H2(mm) 124.5 Material de la rueda Acero
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Talla A(φ) 75 Ancho de la rueda(mm) 32

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L75 de la serie Ruedas - De placa fija de acero, con nivelador integrado serie L-75..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico