(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje cónico BSB (20:40)

Engranaje cónico BSB (20:40)
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de óxido negro
· Configuración del orificio del eje. : Agujero circular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje cónico BSB (20:40), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BSB1020
BSB1040
BSB1220
BSB1240
BSB1520
BSB1540
BSB2520
BSB4020
BSB4040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo m El número de dientes Z
(Dientes)
Ancho de diente W
(mm)
Diámetro del agujero d
(Ø)
Torque permitido
(Nm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101205.761.34B2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101405.783.45B3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.2520882.84B2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.25408107.31B3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.5201285.63B2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.540121014.5B3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102.520201226.09B2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10420281898.7B2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104402820253.96B3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de engranaje Engranaje cónico Relación de velocidad 2 Material Acero
Tratamiento térmico Normalizando Diente molido Ninguno Configuración del diámetro interior del eje. Agujero circular
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Precisión(* Nuevo JIS) Grado JISN8 Tolerancia del diámetro del agujero JIS, clase H7
Perfil de diente Engranaje estándar la superficie del diente terminado Molido Procesamiento de agujeros Agujeros de piloto
Material (detalles) Acero al carbón 1045

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico