(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mitre Gear PBS

Mitre Gear PBS
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de óxido negro
· Configuración del orificio del eje. : Agujero circular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje de inglete PBS, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BSM1020
BSM1025
BSM1030
BSM1220
BSM1230
BSM1520
BSM1530
BSM2025
BSM2030
BSM2520
BSM2530
BSM3020
BSM3030
BSM3520
BSM3525
BSM3530
BSM4025
BSM5020
BSM5025
BSM6025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo m El número de dientes Z
(Dientes)
Ancho de diente W
(mm)
Diámetro del agujero d
(Ø)
Torque permitido
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120660.955
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125661.433
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10130781.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.2520681.624
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.25308103.152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5208102.961
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.53010125.827
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10225121211.18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10230141615.09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.520141514.04
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102.530181828.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320151522.92
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10330222244.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.520182036.96
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.525221854.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.530222572.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10425221874.03
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10520222598.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105252825142.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106.0253530253.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de engranaje Engranes de inglete Relación de velocidad 1 Material Acero
Tratamiento térmico Normalizando Diente molido Ninguno Configuración del diámetro interior del eje. Agujero circular
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Precisión(* Nuevo JIS) Grado JISN8 Tolerancia del diámetro del agujero JIS, clase H7
Perfil de diente Engranaje estándar la superficie del diente terminado Molido Procesamiento de agujeros Agujeros de piloto
A B2 Material (detalles) Acero al carbón 1045

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico