(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de sellado Tipo SWS-N (Tipo sin margen de apriete de diámetro para pernos con cabezales)【10 piezas por paquete】

Arandela de sellado Tipo SWS-N (Tipo sin margen de apriete de diámetro para pernos con cabezales)
  • Descuento por volumen

Pack de 10 piezas

[Caracteristicas]
· El uso de caucho especial que tiene un rendimiento excelente garantiza altos niveles de resistencia al aceite, resistencia al calor y resistencia a la tracción.
· Fácil montaje y excelente trabajabilidad.
· La resistencia superior del caucho sintético especial permite el uso repetido.
· Presenta propiedades de sellado superiores ya que se utiliza una estructura de labio para la porción de empaque.
· A diferencia de los empaques de cobre convencionales, se pueden aplicar a superficies de ajuste algo más rugosas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SWS3X7.5-N
SWS4X9-N
SWS5X10-N
SWS6X11-N
SWS8X13-N
SWS10X17-N
SWS11X18-N
SWS12X19-N
SWS14X21-N
SWS16X23-N
SWS18X27-N
SWS20X29-N
SWS22X31-N
SWS24X33-N
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero nominal Diámetro de tornillo aplicable Diámetro exterior øD
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103M37.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

104M49.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105M510.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

106M611.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108M813.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1010M1017.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1011M1118.1

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012M1219.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014M1421.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1016M1623.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1018M1827.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1020M2029.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1022M2231.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1024M2433.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Arandela de sellado Material de anillo de metal Acero inoxidable 304 Numero de piezas(Pieza) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico