(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sello de aceite - Goma fluorada, tipo UE

Sello de aceite - Goma fluorada, tipo UE
  • Descuento por volumen

Los sellos de aceite de caucho fluorado son altamente resistentes al calor, a los líquidos y a la abrasión, y por lo tanto, son adecuados para su uso en condiciones severas, como a alta presión, en una planta química y para rotación a alta velocidad.

[Características]
· Un sello de aceite sella las fugas de lubricante en los cojinetes. Al evitar la penetración de polvo y agua y otros objetos externos, el sello ayuda a proteger los rodamientos.
· Se mantiene la precisión de la parte del rodamiento y una reducción en el uso de aceite lubricante proporciona beneficios significativos en términos de costos de reparación de corrosión del rodamiento, compensando los costos del equipo de sellado.
· Esencial para impulsar ejes con el propósito de sellar fluidos y gases, además de aceite lubricante.
· El factor de forma es pequeño, lo que facilita la instalación y la extracción sin requerir mucho espacio, lo que es útil para hacer que el equipo sea pequeño y liviano

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UE10012513FKM
UE10257FKM
UE10513514FKM
UE11014014FKM
UE11514514FKM
UE12015014FKM
UE12227FKM
UE12257FKM
UE12515514FKM
UE13016014FKM
UE13516514FKM
UE14017014FKM
UE14517514FKM
UE15018014FKM
UE15257FKM
UE15307FKM
UE15357FKM
UE16019016FKM
UE16307FKM
UE17020016FKM
UE17307FKM
UE17308FKM
UE17357FKM
UE18021016FKM
UE18308FKM
UE18358FKM
UE19022516FKM
UE20024020FKM
UE20309FKM
UE20328FKM
UE20407FKM
UE204011FKM
UE20477FKM
UE204512FKM
UE22357FKM
UE22358FKM
UE224211FKM
UE24408FKM
UE25357FKM
UE25387FKM
UE25388FKM
UE25408FKM
UE25428FKM
UE25457FKM
UE25477FKM
UE254511FKM
UE284811FKM
UE30428FKM
UE30458FKM
UE30477FKM
UE30508FKM
UE305011FKM
UE305512FKM
UE32488FKM
UE325211FKM
UE35488FKM
UE35508FKM
UE35558FKM
UE355511FKM
UE356210FKM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje d
(Ø)
Diámetro exterior ø D
(mm)
Espesor b
(mm)
D
(mm)
d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101001251312513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010257257
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101051351413514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101101401414014
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101151451414514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101201501415014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012227227
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012257257
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101251551415514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101301601416014
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101351651416514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101401701417014
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101451751417514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101501801418014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015257257
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015307307
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015357357
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101601901619016
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016307307
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101702001620016
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017307307
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017308308
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017357357
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101802101621016
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1018308308
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1018358358
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101902251622516
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102002402024020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020309309
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020328328
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020407407
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102040114011
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020477477
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102045124512
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1022357357
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1022358358
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102242114211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024408408
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025357357
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025387387
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025388388
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025408408
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025428428
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025457457
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025477477
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102545114511
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102848114811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030428428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030458458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030477477
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030508508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103050115011
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103055125512
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1032488488
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103252115211
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035488488
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035508508
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035558558
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103555115511
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103562106210

Cargando…

Información básica

Superficie deslizante Eje Sellado sujeto líquido Lubricante / Agua / Grasa / Solucion quimica / Gasolina / Alcohol / Vapor de agua Materiales adhesivos Caucho Flúor (FKM)
Material del área del borde del sello Caucho (tiene núcleo de metal) Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistente al calor / Poca fricción / Para rodamientos Labio Polvo Presencia
A Tipo de UE Actuador de eje Rotación Método de adjunto Desde solo el extremo del eje
Ranura de la vivienda Ninguno Separación de dos líquidos. Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento mín.(℃) -20
Rango de temperatura de funcionamiento máx.(℃) 220 Rango de presión de funcionamiento mín.(MPa) 0 Rango de presión de funcionamiento máx.(MPa) 0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico